• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nipplo per condotti a spirale e F-ring

Nipplo per condotti a spirale e F-ring

Fitting made of molten zinc plated steel conforming to JIS G 3302, fitted with a special gasket. [Please confirm the precautions in the catalog for safety]

[Features]
· Connection and construction are easy.
· Standard connection method of a spiral duct is a screw + coating + taping.
· Thorough application may be difficult as application involves work at high places.
· The F-Ring spiral is equipped with a gasket to a fitting portion, and because the construction is only finished by inserting and striking screws, you can expect a solid structure.
· Can reduce transport, lifting and operations.
▪·The overall material volume is reduced when pipes with smaller diameters are sequentially inserted into the straight pipe with large diameter.
▪ Therefore, this will significantly lower the weight compared to items prefabricated in a plant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR-Z-FN-100
FR-Z-FN-125
FR-Z-FN-150
FR-Z-FN-175
FR-Z-FN-200
FR-Z-FN-225
FR-Z-FN-250
FR-Z-FN-275
FR-Z-FN-300
FR-Z-FN-325
FR-Z-FN-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. nominale Diametro D' sezione attacco a spina

10.13 €

11 giorni 10098

10.68 €

11 giorni 125123

12.17 €

11 giorni 150148

13.02 €

11 giorni 175173

13.75 €

11 giorni 200198

14.88 €

11 giorni 225223

16.02 €

11 giorni 250248

17.29 €

11 giorni 275273

18.69 €

11 giorni 300298

24.03 €

11 giorni 325323

25.98 €

11 giorni 350348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Nipplo Materiale Piastra in acciaio
Guarnizioni Cloruro di vinile flessibile speciale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico