• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per condotti a spirale e F-ring per tubi dritti

Raccordo per condotti a spirale e F-ring per tubi dritti

Fitting made of molten zinc plated steel conforming to JIS G 3302, fitted with a special gasket. [Please confirm the precautions in the catalog for safety]

[Features]
· Connection and construction are easy.
· Standard connection method of a spiral duct is a screw + coating + taping.
· Thorough application may be difficult as application involves work at high places.
· F-Ring spiral is equipped with a gasket to a fitting portion, and because the construction is only finished by inserting and striking screws, you can expect a solid structure.
· Can reduce transport, lifting and operations.
▪·The overall material volume is reduced when pipes with smaller diameters are sequentially inserted into the straight pipe with large diameter.
▪ Therefore, this will significantly lower the weight compared to items prefabricated in a plant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR-Z-M-100
FR-Z-M-125
FR-Z-M-150
FR-Z-M-175
FR-Z-M-200
FR-Z-M-225
FR-Z-M-250
FR-Z-M-275
FR-Z-M-300
FR-Z-M-325
FR-Z-M-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale Spessore tubo t
(mm)
Diametro D' sezione attacco a spina
(mm)

19.45 €

11 giorni 1000.698

20.73 €

11 giorni 1250.6123

22.62 €

11 giorni 1500.6148

24.57 €

11 giorni 1750.6173

27.10 €

11 giorni 2000.6198

29.52 €

11 giorni 2250.6223

32.11 €

11 giorni 2500.6248

34.87 €

11 giorni 2750.6273

38.47 €

11 giorni 3000.6298

44.70 €

11 giorni 3250.8323

48.40 €

11 giorni 3500.8348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tappo Materiale Piastra in acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico