• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alluminio compatto flessibile (modello S)

Alluminio compatto flessibile (modello S)

A flexible duct made of aluminum alloy strips. [Compressed to 1 m; extend out to use.] [Read the safety cautions in the catalog]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FW-A-FC-75
FW-A-FC-100
FW-A-FC-125
FW-A-FC-150
FW-A-FC-175
FW-A-FC-200
FW-A-FC-225
FW-A-FC-250
FW-A-FC-275
FW-A-FC-300
FW-A-FC-325
FW-A-FC-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale
(φ)

24.41 €

3 giorni 75

20.03 €

3 giorni 100

30.81 €

3 giorni 125

29.18 €

3 giorni 150

41.16 €

5 giorni 175

37.31 €

3 giorni 200

52.97 €

5 giorni 225

59.55 €

3 giorni 250

64.92 €

5 giorni 275

69.64 €

5 giorni 300

75.81 €

6 giorni 325

81.32 €

6 giorni 350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Uso servizio taglio NA Proprietà Ritardante di fiamma / Flessibilità
Colore Colore metallizzato Lunghezza(m) 1 Dettagli altre caratteristiche Pratico per stoccaggio e trasporto

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico