Piastra flessibile in acciaio galvanizzato (ferro flessibile) modello compatto

Piastra flessibile in acciaio galvanizzato (ferro flessibile) modello compatto
Thin zinc plating steel plate flexible duct. It has been compressed to 1 m: Extend it before use. [Please study the safety precautions in the catalog.] Sold individually, starting from one unit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FZ-A-FZC-100
FZ-A-FZC-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale
(φ)

31.45 €

1 5 giorni 100

79.58 €

1 8 giorni 125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio Uso servizio taglio NA Proprietà Ritardante di fiamma / Flessibilità
Colore Grigio Lunghezza(m) 1 Dettagli altre caratteristiche Eccellente lavorabilità

Supporto tecnico