Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RU-075 |
RU-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | d1 (Ø) | d2 (Ø) | Diametro esterno D φ (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia normale (N•m) | Momento di inerzia (kg・m2) | Encoder rotativo compatibile | Misura vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19.1 | 19.1 | 1 | 7.02X10-7 | TRD-S/2E | M3 | |
36.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 25.4 | 25.4 | 1.6 | 2.87X10-6 | TRD-GK/K/L | M5 |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10,001–78,000 | Materiale | Lega di alluminio | Categoria | Corpo giunto |
Max. Velocità di rotazione(r/min) | 25000 | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.21–0.40 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.25 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 5 | Gioco assiale ammesso (±)(mm) | 0.25 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
d1(Ø)
d2(Ø)
Diametro esterno D φ(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia normale(N•m)
Encoder rotativo compatibile
Misura vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali