Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSGS1.5-10 |
SSGS1.5-11 |
SSGS1.5-12 |
SSGS1.5-13 |
SSGS2-10 |
SSGS2-11 |
SSGS2-12 |
SSGS2-13 |
SSGS2.5-10 |
SSGS2.5-11 |
SSGS2.5-12 |
SSGS2.5-13 |
SSGS3-10 |
SSGS3-11 |
SSGS3-12 |
SSGS3-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 12.2 | 15 | ||
72.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 11 | 13.7 | 15 | |
87.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 13.7 | 15 | ||
95.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 15.2 | 15 | ||
92.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 16.2 | 20 | ||
87.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 11 | 18.2 | 20 | |
103.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 18.2 | 20 | ||
111.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 20.2 | 20 | ||
126.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 20.2 | 25 | ||
116.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 11 | 22.7 | 25 | |
140.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 22.7 | 25 | ||
152.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 25.2 | 25 | ||
113.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 24.2 | 30 | ||
149.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 11 | 27.2 | 30 | ||
126.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 27.2 | 30 | ||
140.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 30.2 | 30 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Profilo | Gola | Trattamento termico | Tempra a induzione |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | Dente rettificato | Disponibile | Gioco | Disponibile |
Tolleranza foro albero | - | Boccola di metallo | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N7 |
Diametro mozzo(φ) | - | Lunghezza mozzo(mm) | - | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Specifiche foro albero | Prodotto con foro pilota |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali