Ingranaggi cilindrici CP con denti e albero rettificati

Ingranaggi cilindrici CP con denti e albero rettificati
  • Sconto volumi elevati
Thermally refined S45C material with induction hardened tooth surface, and ground at both centers, precision JISN7 grade CP spur gear with shaft. CP spur gear with shaft and small number of teeth is ground, and the shaft part can be machined as an integrated high-precision assembly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSCPGS5-15
SSCPGS5-20
SSCPGS5-25
SSCPGS10-10
SSCPGS10-15
SSCPGS10-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diametro foro, diametro albero
(Ø)
Larghezza superficie
(mm)

93.60 €

1 6 giorni 101519.215

129.96 €

1 6 giorni 102027.215

103.35 €

1 Disponibile 6 giorni 102530.215

155.01 €

1 6 giorni 101025.230

170.73 €

1 6 giorni 101535.230

248.42 €

1 6 giorni 102040.230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Gola Trattamento termico Rifinitura termica, tempra a induzione
Trattamento superficie Ossido nero Dente rettificato Disponibile Gioco Disponibile
Boccola di metallo NA Grado di precisione(Vecchio JIS) N7 Diametro mozzo(φ) -
Lunghezza mozzo(mm) - Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv. Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico