Ingranaggio conico, mm

Ingranaggio conico, mm
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
SCM415 made, carburized and quenched tooth part, precision JISB1704 grade 4 miter. Since parts other than the teeth are subjected to a carburizing treatment, additional work such as hole, keyway slotting and tap machining can be carried out.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MM2-20
MM2-25
MM2-30
MM2.5-20
MM2.5-25
MM2.5-30
MM3-20
MM3-25
MM4-20
MM4-25
MM4-30
MM5-20
MM5-25
MM5-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)

41.86 €

1 5 giorni 10220912

49.53 €

1 5 giorni 102251212

58.22 €

1 5 giorni 102301212

50.45 €

1 5 giorni 102.5201115

63.13 €

1 6 giorni 102.5251516

79.27 €

1 6 giorni 102.5301516

58.20 €

1 5 giorni 103201416

74.41 €

52.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103252020

92.34 €

1 Disponibile 5 giorni 104201820

138.59 €

1 5 giorni 104252525

145.29 €

1 6 giorni 104302528

114.67 €

1 6 giorni 105202625

170.79 €

1 7 giorni 105253028

254.32 €

1 6 giorni 105303028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico Rapporto riduttore 1 Materiale Acciaio
Trattamento termico Cementazione e tempra Dente rettificato NA Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie Ossido nero Grado di precisione(*Nuovo JIS) Classe 4 Tolleranza foro albero H7
Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.7242 Equiv.

Supporto tecnico