Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUM1-20 |
SUM1-25 |
SUM1.5-20 |
SUM1.5-25 |
SUM2-20 |
SUM2-25 |
SUM2.5-20 |
SUM2.5-25 |
SUM3-20 |
SUM3-25 |
SUM4-20 |
SUM4-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro/diametro albero (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 20 | 5 | 6 | |
32.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | ||
38.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 20 | 8 | 8 | |
48.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 25 | 9 | 10 | |
55.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 20 | 10 | 12 | |
70.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | |
79.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5 | 20 | 12 | 14 | |
103.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 16 | ||
118.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 15 | 16 | ||
109.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 25 | 20 | 20 | ||
150.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | ||
228.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 25 | 28 |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico | Rapporto riduttore | 1 | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA | Config. foro albero | Foro rotondo |
Trattamento superficie | NA | Grado di precisione(*Nuovo JIS) | Classe 3 | Tolleranza foro albero | H7 |
Specifiche foro albero | Prodotto con foro pilota | Materiale (dettagli) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Modulo
Numero di denti
Larghezza superficie(mm)
Diametro foro/diametro albero(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali