Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro/diametro albero (Ø) | Direzione di torsione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 15 | 3 | 15 | 10 | L | ||
96.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 20 | 1.5 | 11 | 10 | L | ||
99.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 20 | 2 | 15 | 12 | L | ||
134.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 30 | 1.5 | 11 | 12 | R | ||
126.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 40 | 2 | 15 | 12 | R | ||
142.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 45 | 3 | 15 | 12 | R | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 15 | 3 | 20 | 12 | L | ||
121.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 20 | 1.5 | 15 | 12 | L | ||
113.45 € | 1 | 23 giorni | 10 | 2.5 | 20 | 2 | 20 | 12 | L | ||
123.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.5 | 30 | 1.5 | 15 | 15 | R | |
178.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 40 | 2 | 20 | 15 | R | ||
196.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 45 | 3 | 20 | 15 | R | ||
114.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | 3 | 23 | 15 | L | ||
144.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 1.5 | 17 | 16 | L | ||
152.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 2 | 22 | 16 | L | ||
147.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 30 | 1.5 | 17 | 16 | R | ||
219.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 40 | 2 | 22 | 20 | R | |
225.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 45 | 3 | 23 | 20 | R | ||
217.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 1.5 | 20 | 20 | L | ||
225.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 2 | 28 | 20 | L | ||
334.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 30 | 1.5 | 20 | 20 | R | ||
476.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 40 | 2 | 28 | 20 | R |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico elicoidale | Materiale | Acciaio | Trattamento termico | Tempra a induzione |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | Disponibile | Config. foro albero | Foro rotondo | Trattamento superficie | Ossido nero |
Grado di precisione(*Nuovo JIS) | Classe 2 | Tolleranza foro albero | H7 | Angolo spirale(gradi) | 35 |
Specifiche foro albero | Prodotto con foro pilota | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Modulo
Numero di denti
Rapporto riduttore
Larghezza superficie(mm)
Diametro foro/diametro albero(Ø)
Direzione di torsione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali