Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KSP0481.5GUG |
KSP0481.5GUP |
KSP0741.5GUG |
KSP0741.5GUP |
KSP075002GUG |
KSP075002GUP |
KSP096002GUG |
KSP096002GUP |
KSP119002GUG |
KSP119002GUP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro/diametro albero (Ø) | Direzione di torsione | Materiale (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 24 | 1.5 | 9 | 12 | R | EN 1.7242 Equiv. | ||
416.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 16 | 1.5 | 9 | 10 | L | EN 1.7242 Equiv. | ||
492.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.75 | 27 | 1.5 | 15 | 20 | R | EN 1.7242 Equiv. | ||
360.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.75 | 18 | 1.5 | 15 | 14 | L | EN 1.7242 Equiv. | ||
387.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 30 | 2 | 14 | 16 | R | EN 1.7242 Equiv. | ||
417.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 15 | 2 | 14 | 12 | L | EN 1.7242 Equiv. | ||
447.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 32 | 2 | 18 | 20 | R | EN 1.7242 Equiv. | ||
453.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 16 | 2 | 18 | 12 | L | EN 1.7242 Equiv. | ||
547.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.5 | 34 | 2 | 22 | 26 | R | EN 1.7264 Equiv. | ||
519.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.5 | 17 | 2 | 22 | 16 | L | EN 1.7264 Equiv. |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico elicoidale | Materiale | Acciaio | Trattamento termico | Cementazione e tempra |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | Disponibile | Config. foro albero | Foro rotondo | Trattamento superficie | NA |
Grado di precisione(*Nuovo JIS) | Classe 0 | Tolleranza foro albero | H7 | Angolo spirale(gradi) | 35 |
Sede chiavetta(mm) | NA | Specifiche foro albero | Prodotto con foro pilota |
Configura
Proprietà di base
Modulo
Numero di denti
Rapporto riduttore
Larghezza superficie(mm)
Diametro foro/diametro albero(Ø)
Direzione di torsione
Materiale (dettagli)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali