Ingranaggio a vite SN (Codici componente - Download CAD)

Ingranaggio a vite SN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SN1.5-10LJ8

Marca: KOHARA GEAR INDUSTRY

Prezzo: 22.46

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Modulo: 1.5

Numero di denti: 10

Direzione di torsione: Sinistra

Config. foro albero: Foro rotondo+maschiatura

Diam. foro albero, diam. albero: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SN1.5-10LJ8

Codice componente
SN1.5-10LJ8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Direzione di torsione Config. foro albero Diam. foro albero, diam. albero Larghezza superficie
(mm)
Profondità risalto B
(φ)
Diametro foro a
(φ)
Sede chiavetta
(mm)
Misura foro per vite Dimensioni foro per vite
(mm)
Specifiche foro albero

22.46 €

1 Disponibile 9 giorni 101.510SinistraForo rotondo+maschiatura-15168NAM55Prodotto rifinito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Trattamento superficie Ossido nero Tolleranza diam. foro H7 Materiale metallico EN 1.1191 Equiv.
Angolo torsionale(°) 45 Grado di precisione Grado N9

Si trova sulla pagina di Ingranaggio a vite SN, il codice articolo è il seguente: SN1.5-10LJ8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SN1.5-10LJ8.

Tipologia prodotto

Codice componente
SN1-13RJ6
SN1-15L
SN1-15LJ6
SN1.5-10R
SN1.5-10RJ8
SN1.5-13L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Direzione di torsione Config. foro albero Diam. foro albero, diam. albero Larghezza superficie
(mm)
Profondità risalto B
(φ)
Diametro foro a
(φ)
Sede chiavetta
(mm)
Misura foro per vite Dimensioni foro per vite
(mm)
Specifiche foro albero

20.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10113DestraForo rotondo+maschiatura610156NAM45Prodotto rifinito

11.06 €

1 6 giorni 10115SinistraForo rotondo610186NA--Prodotto con foro pilota

21.24 €

1 Disponibile 9 giorni 10115SinistraForo rotondo+maschiatura610186NAM45Prodotto rifinito

12.06 €

1 6 giorni 101.510DestraForo rotondo815168NA--Prodotto con foro pilota

22.46 €

1 Disponibile 9 giorni 101.510DestraForo rotondo+maschiatura-15168NAM55Prodotto rifinito

14.13 €

1 6 giorni 101.513SinistraForo rotondo10152310NA--Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico