• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ingranaggio a vite SN (Codici componente - Download CAD)

Ingranaggio a vite SN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SN1-30RJ12

Marca: KOHARA GEAR INDUSTRY

Prezzo: 51.14

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Modulo: 1

Numero di denti: 30

Direzione di torsione: Destra

Config. foro albero: Sede chiavetta + maschiatura

Diam. foro albero, diam. albero: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SN1-30RJ12

Codice componente
SN1-30RJ12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Direzione di torsione Config. foro albero Diam. foro albero, diam. albero Larghezza superficie
(mm)
Profondità risalto B
(φ)
Diametro foro a
(φ)
Sede chiavetta
(mm)
Misura foro per vite Dimensioni foro per vite
(mm)
Specifiche foro albero

51.14 €

1 Disponibile 9 giorni 10130DestraSede chiavetta + maschiatura101035124×1.8M45Prodotto rifinito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Trattamento superficie Ossido nero Tolleranza diam. foro H7 Materiale metallico EN 1.1191 Equiv.
Angolo torsionale(°) 45 Grado di precisione Grado N9

Si trova sulla pagina di Ingranaggio a vite SN, il codice articolo è il seguente: SN1-30RJ12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SN1-30RJ12.

Tipologia prodotto

Codice componente
SN1-13RJ6
SN1-15L
SN1-15LJ6
SN1-30RJ14
SN1-30RJ15
SN1-30RJ16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Direzione di torsione Config. foro albero Diam. foro albero, diam. albero Larghezza superficie
(mm)
Profondità risalto B
(φ)
Diametro foro a
(φ)
Sede chiavetta
(mm)
Misura foro per vite Dimensioni foro per vite
(mm)
Specifiche foro albero

20.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10113DestraForo rotondo+maschiatura610156NAM45Prodotto rifinito

11.06 €

1 6 giorni 10115SinistraForo rotondo610186NA--Prodotto con foro pilota

21.24 €

1 Disponibile 9 giorni 10115SinistraForo rotondo+maschiatura610186NAM45Prodotto rifinito

51.09 €

1 Disponibile 9 giorni 10130DestraSede chiavetta + maschiatura101035145×2.3M45Prodotto rifinito

51.06 €

1 Disponibile 9 giorni 10130DestraSede chiavetta + maschiatura101035155×2.3M45Prodotto rifinito

51.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10130DestraSede chiavetta + maschiatura101035165×2.3M45Prodotto rifinito

Supporto tecnico