Ingranaggio a vite in acciaio inox

Ingranaggio a vite in acciaio inox
Stainless steel spiral gears are prone to wear and galling, so different combinations of materials are recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUN1-13L
SUN1-13R
SUN1-15L
SUN1-15R
SUN1.5-10L
SUN1.5-10R
SUN1.5-13L
SUN1.5-13R
SUN1.5-15L
SUN1.5-15R
SUN1.5-20L
SUN1.5-20R
SUN2-10L
SUN2-10R
SUN2-13L
SUN2-13R
SUN2-15L
SUN2-15R
SUN2-20L
SUN2-20R
SUN2.5-10L
SUN2.5-10R
SUN2.5-13L
SUN2.5-13R
SUN2.5-15L
SUN2.5-15R
SUN2.5-20L
SUN2.5-20R
SUN3-10L
SUN3-10R
SUN3-13L
SUN3-13R
SUN3-15L
SUN3-15R
SUN3-20L
SUN3-20R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Direzione di torsione Diam. foro albero, diam. albero Larghezza superficie
(mm)
Profondità risalto B
(φ)
Diametro foro a
(φ)

24.32 €

1 6 giorni 10113Sinistra610156

24.32 €

1 6 giorni 10113Destra610156

27.56 €

1 6 giorni 10115Sinistra610186

27.56 €

1 7 giorni 10115Destra610186

27.84 €

1 6 giorni 101.510Sinistra815168

27.84 €

1 6 giorni 101.510Destra815168

34.41 €

1 6 giorni 101.513Sinistra10152310

34.41 €

1 6 giorni 101.513Destra10152310

40.27 €

1 6 giorni 101.515Sinistra10152510

40.27 €

1 6 giorni 101.515Destra10152510

62.26 €

1 6 giorni 101.520Sinistra12153012

62.26 €

1 6 giorni 101.520Destra12153012

39.95 €

1 6 giorni 10210Sinistra12202212

39.95 €

1 5 giorni 10210Destra12202212

53.80 €

1 6 giorni 10213Sinistra12203012

53.80 €

1 5 giorni 10213Destra12203012

68.18 €

1 6 giorni 10215Sinistra12203512

68.18 €

1 6 giorni 10215Destra12203512

105.34 €

1 6 giorni 10220Sinistra15204515

105.34 €

1 6 giorni 10220Destra15204515

59.03 €

1 6 giorni 102.510Sinistra12222612

59.03 €

1 6 giorni 102.510Destra12222612

81.79 €

1 6 giorni 102.513Sinistra15223515

81.79 €

1 6 giorni 102.513Destra15223515

95.32 €

1 6 giorni 102.515Sinistra15224015

95.32 €

1 6 giorni 102.515Destra15224015

155.94 €

1 6 giorni 102.520Sinistra20226020

155.94 €

1 6 giorni 102.520Destra20226020

81.23 €

1 6 giorni 10310Sinistra15253415

81.23 €

1 6 giorni 10310Destra15253415

118.10 €

1 6 giorni 10313Sinistra20254520

118.10 €

1 6 giorni 10313Destra20254520

148.60 €

1 6 giorni 10315Sinistra20255020

148.60 €

1 6 giorni 10315Destra20255020

156.76 €

1 6 giorni 10320Sinistra20256020

156.76 €

1 6 giorni 10320Destra20256020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Tolleranza diam. foro H7
Materiale metallico Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Angolo torsionale(°) 45 Grado di precisione Grado N9
Sede chiavetta(mm) NA Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico