Ingranaggio a vite in plastica

Ingranaggio a vite in plastica
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Employing lightweight MC901 material, this screw gear can even be used without lubrication. Prone to wear and galling, so different combinations of materials are recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PN1.5-10L
PN1.5-10R
PN1.5-13L
PN1.5-13R
PN1.5-15L
PN1.5-15R
PN1.5-20L
PN1.5-20R
PN2-10L
PN2-10R
PN2-13L
PN2-13R
PN2-15L
PN2-15R
PN2-20L
PN2-20R
PN2.5-10L
PN2.5-10R
PN2.5-13L
PN2.5-13R
PN2.5-15L
PN2.5-15R
PN2.5-20L
PN2.5-20R
PN3-10L
PN3-10R
PN3-13L
PN3-13R
PN3-15L
PN3-15R
PN3-20L
PN3-20R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Direzione di torsione Diam. foro albero, diam. albero Larghezza superficie
(mm)
Profondità risalto B
(φ)
Diametro foro a
(φ)

18.16 €

1 Disponibile 5 giorni 101.510Sinistra615166

18.16 €

1 5 giorni 101.510Destra615166

22.58 €

1 6 giorni 101.513Sinistra815238

22.58 €

1 5 giorni 101.513Destra815238

24.11 €

1 6 giorni 101.515Sinistra815258

24.11 €

1 6 giorni 101.515Destra815258

28.34 €

1 6 giorni 101.520Sinistra10153010

28.34 €

1 6 giorni 101.520Destra10153010

21.22 €

11.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10210Sinistra10202210

24.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10210Destra10202210

28.10 €

1 6 giorni 10213Sinistra10203010

28.10 €

1 6 giorni 10213Destra10203010

29.71 €

1 6 giorni 10215Sinistra10203510

29.71 €

1 5 giorni 10215Destra10203510

41.95 €

1 6 giorni 10220Sinistra12204512

41.95 €

1 6 giorni 10220Destra12204512

24.96 €

1 6 giorni 102.510Sinistra10222610

24.96 €

1 6 giorni 102.510Destra10222610

35.64 €

1 6 giorni 102.513Sinistra12223512

35.64 €

1 Disponibile 6 giorni 102.513Destra12223512

38.67 €

1 6 giorni 102.515Sinistra12224012

38.67 €

1 6 giorni 102.515Destra12224012

57.13 €

1 6 giorni 102.520Sinistra12226012

57.13 €

1 6 giorni 102.520Destra12226012

32.65 €

1 6 giorni 10310Sinistra12253412

32.65 €

1 6 giorni 10310Destra12253412

42.83 €

1 6 giorni 10313Sinistra15254515

42.83 €

1 6 giorni 10313Destra15254515

52.89 €

1 6 giorni 10315Sinistra15255015

52.89 €

1 6 giorni 10315Destra15255015

76.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10320Sinistra15256015

76.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10320Destra15256015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Tolleranza diam. foro Non specificata
Materiale metallico Nylon (blu), MC901 Angolo torsionale(°) 45 Grado di precisione Grado N9
Sede chiavetta(mm) NA Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico