Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo di anticipo (°) | Sede chiavetta (mm) | Profilo vite senza fine | Posizione foro vite (mm) | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 1 | 2°36′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
22.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 2 | 5°13′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
32.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 1 | 3°17′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
32.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
38.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | |
38.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
53.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
63.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W2 | 5 | Prodotto rifinito | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4X1.8 | W2 | 5 | Prodotto rifinito | |
53.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°54′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
63.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 2 | 6°54′ | - | W2 | 5 | Prodotto rifinito | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°54′ | 4X1.8 | W2 | 5 | Prodotto rifinito | |
72.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°42′ | - | W1 | - | Prodotto con foro pilota | ||
94.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | 4X1.8 | W1 | 7 | Prodotto rifinito | |
106.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | 5X2.3 | W1 | 7 | Prodotto rifinito | |
72.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7°25′ | - | W1 | - | Prodotto con foro pilota | |
94.12 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | 4X1.8 | W1 | 7 | Prodotto rifinito | |
106.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | 5X2.3 | W1 | 7 | Prodotto rifinito | |
101.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W1 | - | Prodotto con foro pilota | ||
123.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Prodotto rifinito | |
97.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Prodotto rifinito | |
95.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W1 | 9 | Prodotto rifinito | |
101.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°46′ | - | W1 | - | Prodotto con foro pilota | ||
123.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Prodotto rifinito | |
97.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Prodotto rifinito | |
95.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | - | W1 | 9 | Prodotto rifinito | |
107.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3°55′ | - | W1 | - | Prodotto con foro pilota | ||
131.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3°55′ | 5X2.3 | W1 | 10 | Prodotto rifinito | |
134.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Prodotto rifinito | |
134.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Prodotto rifinito | |
134.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Prodotto rifinito | |
107.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°50′ | - | W1 | - | Prodotto con foro pilota | ||
131.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°50′ | 5X2.3 | W1 | 10 | Prodotto rifinito | |
134.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Prodotto rifinito | |
134.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Prodotto rifinito | |
134.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Prodotto rifinito |
Loading...
Tipo | Vite senza fine | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | KHK, W, 001, Classe 4 | Dente rettificato | NA | Direzione di torsione | R |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro, diametro albero(φ)
Larghezza superficie(mm)
Misura foro per vite
Modulo
Numero di avvii
Angolo di anticipo(°)
Sede chiavetta(mm)
Profilo vite senza fine
Posizione foro vite(mm)
Specifiche foro albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali