Cremagliera temprata SRF-H

Cremagliera temprata SRF-H
  • Sconto volumi elevati
SRF series rack with induction hardening as standard, for high strength and reliable, long service life, and low cost. J-series available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRF1.5-1000H
SRF2-1000H
SRF2.5-1000H
SRF3-1000H
SRF4-1000H
SRF5-1000H
SRF6-1000H
SRFD1.5-1000HJ
SRFD2-1000HJ
SRFD2.5-1000HJ
SRFD3-1000HJ
SRFD4-1000HJ
SRFD5-1000HJ
SRFD6-1000HJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

162.26 €

1 6 giorni 101.5999.032121520--

182.93 €

1 6 giorni 1021005.311602025--

205.25 €

1 6 giorni 102.51005.311282530--

238.31 €

1 6 giorni 103999.031063035--

316.84 €

1 6 giorni 1041005.31804045--

494.55 €

1 6 giorni 1051005.31645050--

706.15 €

1 6 giorni 106999.03536060--

196.98 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5999.0321215206M5

221.78 €

1 Disponibile 9 giorni 1021005.3116020256M6

244.10 €

1 Disponibile 9 giorni 102.51005.3112825306M8

283.77 €

1 Disponibile 9 giorni 103999.0310630356M10

362.30 €

1 Disponibile 9 giorni 1041005.318040456M12

541.67 €

1 Disponibile 9 giorni 1051005.316450505M14

762.36 €

1 Disponibile 9 giorni 106999.035360605M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico Alta frequenza Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Lunghezza (nominale) 1000 Lavorazione sui due lati Disponibile Grado di precisione(KHK standard) KHK R 001 – Classe 5
Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico