Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KRF1.5-1000 |
KRF1.5-500 |
KRF2-1000 |
KRF2-500 |
KRF2.5-1000 |
KRF2.5-500 |
KRF3-1000 |
KRF3-500 |
KRF4-1000 |
KRF4-500 |
KRF5-1000 |
KRF5-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di denti effettivi | Larghezza superficie (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | ||
112.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | ||
216.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | ||
141.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | ||
294.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | |
132.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.5 | 502.65 | 500 | 64 | 25 | 30 | |
374.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | ||
169.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | ||
623.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 1005.31 | 1000 | 80 | 40 | 45 | ||
285.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | 502.65 | 500 | 40 | 40 | 45 | ||
754.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 1005.31 | 1000 | 64 | 50 | 50 | ||
353.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 502.65 | 500 | 32 | 50 | 50 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Rifinitura termica | Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
Lavorazione sui due lati | Disponibile | Grado di precisione(KHK standard) | KHK R 001 – Classe 4 | Materiale | EN 1.7220 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza (nominale)
Numero di denti effettivi
Larghezza superficie(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali