Cremagliera temprata e rinvenuta KRFD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRFD1.5-1000J
KRFD1.5-500J
KRFD2-1000J
KRFD2-500J
KRFD2.5-1000J
KRFD2.5-500J
KRFD3-1000J
KRFD3-500J
KRFD4-1000J
KRFD4-500J
KRFD5-1000J
KRFD5-500J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

194.02 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5999.03100021215206M5

112.85 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5499.5150010615204M5

241.14 €

1 Disponibile 9 giorni 1021005.31100016020256M6

137.29 €

1 Disponibile 9 giorni 102502.655008020254M6

309.22 €

1 Disponibile 9 giorni 102.51005.31100012825306M8

170.45 €

1 Disponibile 9 giorni 102.5502.655006425304M8

386.02 €

1 Disponibile 9 giorni 103999.03100010630356M10

214.96 €

1 Disponibile 9 giorni 103499.515005330354M10

605.95 €

1 Disponibile 9 giorni 1041005.3110008040456M12

331.04 €

1 Disponibile 18 giorni 104502.655004040454M12

712.43 €

1 Disponibile 9 giorni 1051005.3110006450505M14

406.09 €

1 Disponibile 9 giorni 105502.655003250503M14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico Rifinitura termica Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Lavorazione sui due lati Disponibile Materiale EN 1.7220 Equiv.

Supporto tecnico