Cremagliera lavorata su entrambi i lati SRAF

Cremagliera lavorata su entrambi i lati SRAF
Compared with conventional SRF rack, low cost and compact square-shaped product with the same tooth width and height. Any number of pieces can be added by processing both ends.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRAF1.5-1000
SRAF2-1000
SRAF2.5-1000
SRAF3-1000
SRAF4-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)

80.33 €

1 6 giorni 101.5999.032121515

104.06 €

1 6 giorni 1021005.311602020

141.55 €

1 6 giorni 102.51005.311282525

166.56 €

1 6 giorni 103999.031063030

207.11 €

1 6 giorni 1041005.31804040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Lunghezza (nominale) 1000 Lavorazione sui due lati Disponibile Grado di precisione(KHK standard) KHK R 001 – Classe 4
Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico