Cremagliera con foro di montaggio lavorato SRAF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRAFD2-1000J
SRAFD2.5-1000J
SRAFD3-1000J
SRAFD4-1000J
SRAFK1.5-1000J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Misura vite applicabile

117.21 €

1 Disponibile 9 giorni 1021005.311602020M6

145.14 €

1 Disponibile 16 giorni 102.51005.311282525M8

184.42 €

1 Disponibile 9 giorni 103999.031063030M10

265.58 €

1 Disponibile 9 giorni 1041005.31804040M12

91.03 €

1 Disponibile 8 giorni 101.5999.032121515M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Lunghezza (nominale) 1000 Lavorazione sui due lati Disponibile Numero di fori 6
Grado di precisione(KHK standard) KHK R 001 – Classe 4 Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico