Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KRHG1-100L |
KRHG1-100R |
KRHG1.5-100L |
KRHG1.5-100R |
KRHGF1-500L |
KRHGF1-500R |
KRHGF1.5-500L |
KRHGF1.5-500R |
KRHGF2-1000L |
KRHGF2-1000R |
KRHGF2.5-1000L |
KRHGF2.5-1000R |
KRHGF3-1000L |
KRHGF3-1000R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di denti effettivi | Larghezza superficie (mm) | Lavorazione sui due lati | Altezza (mm) | Direzione di torsione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 98 | 100 | 28 | 8 | NA | 15 | L | ||
103.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 | 98 | 100 | 28 | 8 | NA | 15 | R | |
97.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 101 | 100 | 19 | 12 | NA | 20 | L | ||
97.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 101 | 100 | 19 | 12 | NA | 20 | R | ||
425.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 8 | Disponibile | 15 | L | ||
425.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 8 | Disponibile | 15 | R | ||
407.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 12 | Disponibile | 20 | L | ||
407.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 12 | Disponibile | 20 | R | ||
837.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 16 | Disponibile | 25 | L | ||
837.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 16 | Disponibile | 25 | R | ||
929.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 20 | Disponibile | 30 | L | ||
929.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 20 | Disponibile | 30 | R | ||
971.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 25 | Disponibile | 35 | L | ||
971.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 25 | Disponibile | 35 | R |
Loading...
Tipo dente | Elicoidale | Profilo | Cremagliera | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Rifinitura termica | Dente rettificato | Disponibile | Trattamento superficie | NA |
Grado di precisione(KHK standard) | KHK, R, 001, Classe 1 | Materiale | EN 1.7220 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza (nominale)
Numero di denti effettivi
Larghezza superficie(mm)
Lavorazione sui due lati
Direzione di torsione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali