Cremagliera elicoidale rettificata KRHGFD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRHGFD1-500LJ
KRHGFD1.5-500LJ
KRHGFD1.5-500RJ
KRHGFD2-1000LJ
KRHGFD2-1000RJ
KRHGFD2.5-1000LJ
KRHGFD2.5-1000RJ
KRHGFD3-1000LJ
KRHGFD3-1000RJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile Direzione di torsione

457.59 €

1 Disponibile 9 giorni 101499.515001598154M4L

437.51 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5499.5150010612204M5L

437.51 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5499.5150010612204M5R

866.03 €

1 Disponibile 9 giorni 1021005.31100016016256M6L

866.03 €

1 Disponibile 9 giorni 1021005.31100016016256M6R

950.68 €

1 Disponibile 9 giorni 102.51005.31100012820306M8L

950.68 €

1 Disponibile 9 giorni 102.51005.31100012820306M8R

989.95 €

1 Disponibile 9 giorni 103999.03100010625356M10L

989.95 €

1 Disponibile 9 giorni 103999.03100010625356M10R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Elicoidale Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico Rifinitura termica Dente rettificato Disponibile Trattamento superficie NA
Lavorazione sui due lati Disponibile Grado di precisione(KHK standard) KHK, R, 001, Classe 1 Materiale EN 1.7220 Equiv.

Supporto tecnico