Registrati
Configura
  • Modulo (M)/Passo circolare (P)
  • Lunghezza complessiva(mm)
  • Lunghezza (nominale)
  • Numero di denti effettivi
  • Larghezza superficie(mm)
  • Lavorazione sui due lati
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 7 giorni lavorativi

Cremagliera temprata e temperata

Cremagliera temprata e temperata

Codice componente:

Sono stati trovati. 10 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Modulo (M)/Passo circolare (P)

Lunghezza complessiva

(mm)

Lunghezza (nominale)

Numero di denti effettivi

Larghezza superficie

(mm)

Lavorazione sui due lati

Altezza

(mm)

RoHS?Quantità minima d'ordine
1
98
100
29
10
NA
15
10
1 pezzi
1.5
101
100
20
15
NA
20
10
1 pezzi
2
98
100
14
20
NA
25
10
1 pezzi
2.5
100
100
11
25
NA
30
10
1 pezzi
3
101
100
9
30
NA
35
10
1 pezzi
1
999.03
1000
318
10
Disponibile
15
10
1 pezzi
1.5
999.03
1000
212
15
Disponibile
20
10
1 pezzi
2
1005.31
1000
160
20
Disponibile
25
10
1 pezzi
2.5
1005.31
1000
128
25
Disponibile
30
10
1 pezzi
3
999.03
1000
106
30
Disponibile
35
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
124.53 €
( 148.19 € )
6 giorni lavorativi
104.15 €
( 123.94 € )
7 giorni lavorativi
128.91 €
( 153.40 € )
7 giorni lavorativi
101.58 €
( 120.88 € )
7 giorni lavorativi
104.52 €
( 124.38 € )
7 giorni lavorativi
683.66 €
( 813.56 € )
7 giorni lavorativi
561.76 €
( 668.49 € )
7 giorni lavorativi
737.27 €
( 877.35 € )
7 giorni lavorativi
827.42 €
( 984.63 € )
7 giorni lavorativi
842.41 €
( 1,002.47 € )
7 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Ground rack made from thermal refined SCM440, with induction hardened teeth surface, for 51% stronger tooth surface than thermal refined only rack. J-series with mount hole processing also available