Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUR1-500 |
SUR1.5-500 |
SUR2-500 |
SUR2.5-500 |
SUR3-500 |
SUR4-500 |
SURF1.5-1000 |
SURF2-1000 |
SURF2.5-1000 |
SURF3-1000 |
SURF4-1000 |
SURFD1.5-1000 |
SURFD2-1000 |
SURFD2.5-1000 |
SURFD3-1000 |
SURFD4-1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di denti effettivi | Larghezza superficie (mm) | Lavorazione sui due lati | Altezza (mm) | Numero di fori | Misura vite applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 505 | 500 | 159 | 10 | NA | 12 | - | - | ||
127.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 105 | 15 | NA | 20 | - | - | ||
184.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 505 | 500 | 79 | 20 | NA | 25 | - | - | ||
252.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 63 | 25 | NA | 30 | - | - | ||
293.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 505 | 500 | 52 | 30 | NA | 35 | - | - | ||
467.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 505 | 500 | 39 | 40 | NA | 45 | - | - | ||
263.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | Disponibile | 20 | - | - | ||
376.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | Disponibile | 25 | - | - | ||
515.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | Disponibile | 30 | - | - | ||
603.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | Disponibile | 35 | - | - | ||
936.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 1005.31 | 1000 | 80 | 40 | Disponibile | 45 | - | - | ||
306.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | Disponibile | 20 | 6 | M5 | ||
429.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | Disponibile | 25 | 6 | M6 | |
577.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | Disponibile | 30 | 6 | M8 | ||
668.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | Disponibile | 35 | 6 | M10 | ||
1,027.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 1005.31 | 1000 | 80 | 40 | Disponibile | 45 | 6 | M12 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Ricottura di solubilizzazione | Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA |
Grado di precisione(KHK standard) | KHK R 001 – Classe 5 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza (nominale)
Numero di denti effettivi
Larghezza superficie(mm)
Lavorazione sui due lati
Numero di fori
Misura vite applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali