Cremagliera in plastica

Cremagliera in plastica
  • Sconto volumi elevati
MC Nylon material is used, so lightweight and can be used without lubrication. Ideal for clean rooms and equipment adverse to lubricating oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PR1-500
PR1.5-500
PR2-500
PR2.5-500
PR3-500
PRF1.5-1000
PRF2-1000
PRF2.5-1000
PRF3-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Lavorazione sui due lati Altezza
(mm)

92.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10150550015910NA12

113.68 €

1 Disponibile 5 giorni 101.550550010515NA20

100.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1025055007920NA25

130.47 €

1 6 giorni 102.55055006325NA30

154.91 €

1 5 giorni 1035055005230NA35

157.97 €

1 6 giorni 101.5999.03100021215Disponibile20

194.09 €

1 6 giorni 1021005.31100016020Disponibile25

250.49 €

1 6 giorni 102.51005.31100012825Disponibile30

299.32 €

1 6 giorni 103999.03100010630Disponibile35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Resina
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie NA
Grado di precisione(KHK standard) KHK R 001 – Classe 5 Materiale Nylon (blu), MC901

Supporto tecnico