Cremagliera rotonda in acciaio inox

Cremagliera rotonda in acciaio inox
  • In Offerta
Stainless steel round processed rack with outer diameter tolerance h9. Use for rust-intolerant machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SURO1-500
SURO1.5-500
SURO2-1000
SURO2-500
SURO2.5-1000
SURO2.5-500
SURO3-1000
SURO3-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Diametro esterno
(Ø)
Altezza
(mm)

131.16 €

66.89 €

1 Stesso giorno

Stock

101505500159109

119.63 €

1 6 giorni 101.55055001051513.5

307.65 €

1 7 giorni 102101010001592018

152.04 €

1 5 giorni 102505500792018

421.99 €

1 6 giorni 102.5101010001272522.5

210.52 €

1 6 giorni 102.5505500632522.5

546.72 €

1 6 giorni 103101010001053027

274.20 €

1 6 giorni 103505500523027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera a sezione circolare Materiale Acciaio inox
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie NA
Lavorazione sui due lati NA Grado di precisione(KHK standard) KHK R 001 – Classe 5 Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico