Cremagliere coniche CP

Cremagliere coniche CP
CP tapered rack with tooth face processed into a tapered shape, combining CP tapered spur gear and backlash adjustment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STRCPF5-1000
STRCPF10-1000
STRCPFD5-1000
STRCPFD10-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

177.92 €

1 6 giorni 101.59152001519.5--

307.85 €

1 6 giorni 103.18311003034.5--

192.53 €

1 6 giorni 101.59152001519.56M5

342.49 €

1 6 giorni 103.18311003034.56M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera conica Lunghezza complessiva(mm) 1000
Materiale Acciaio Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Trattamento superficie Ossido nero Lunghezza (nominale) 1000 Lavorazione sui due lati Disponibile
Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico