CP Cremagliere con finitura termica e rettificate

CP Cremagliere con finitura termica e rettificate
CP thermal refined ground rack, made of thermal refined SCM440 material. Price reduced by 20% compared with the previous product, with surface installation made easy by enlarged C side of the mounting surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRGCP5-100
KRGCP10-100
KRGCPF5-1000
KRGCPF10-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Lavorazione sui due lati Altezza
(mm)

104.08 €

1 6 giorni 101.5915981001815Disponibile20

104.36 €

1 6 giorni 103.183198100830Disponibile35

561.71 €

1 6 giorni 101.59151000100020015NA20

842.19 €

1 6 giorni 103.18311000100010030NA35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico Rifinitura termica Dente rettificato Disponibile Trattamento superficie NA
Materiale EN 1.7220 Equiv.

Supporto tecnico