Cremagliere rotonde CP

Cremagliere rotonde CP
CP round processed rack with outer diameter tolerance h9, S45C made. Convenient in applications when the rack needs to be used in reciprocal motion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SROCP2.5-500
SROCP5-500
SROCP10-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Diametro esterno
(Ø)
Altezza
(mm)

82.29 €

1 7 giorni 100.7958505500200109.2

87.54 €

1 6 giorni 101.5915505500991513.41

245.58 €

1 6 giorni 103.183110101000993026.82

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera a sezione circolare Materiale Acciaio
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Lavorazione sui due lati NA Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico