CP cremagliera flessibile in metallo

CP cremagliera flessibile in metallo
Machined CP metal flexible rack made of SS400. Continuous length product with total length up to 4000 mm available. Can bend to an arc to some degree to suit base.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRCP5-2000
FRCP5-3000
FRCP5-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale)

165.07 €

1 6 giorni 1020002000

228.63 €

1 6 giorni 1030003000

309.53 €

1 6 giorni 1040004000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera flessibile Modulo (M)/Passo circolare (P) 1.5915
Materiale Acciaio Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Trattamento superficie NA Larghezza superficie(mm) 10 Lavorazione sui due lati NA
Altezza(mm) 4.41 Materiale EN 1.0038 Equiv.

Supporto tecnico