Accoppiamento tubi a dentatura interna

Accoppiamento tubi a dentatura interna
  • Sconto volumi elevati
Easily removable gear coupling. Teeth use high-frequency hardening and surface uses chromate plating for high durability. Tooth type uses crowning machining and can be used up to a maximum of 5°. Pilot hole products and shaft hole complete products with keyway and tap available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GC1-12S
GC2-20S
GC3-20S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza superficie
(mm)
Diametro foro
(φ)
Modulo Numero di denti Diametro mozzo
(φ)
Lunghezza mozzo
(mm)

46.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1010122254525

104.08 €

1 6 giorni 1015202407040

136.25 €

1 35 giorni 1020202.5429045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.1191 Equiv. Trattamento termico Tempra a induzione Gioco(mm) 0.40~0.60
Sede chiavetta/fori per viti NA Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico