Scatola conica tipo T CBX

Scatola conica tipo T CBX
Tough bevel box with high-grade cast iron case and tapered roller bearings. With the high-efficiency L type bevel box that uses carburized spiral bevel gears to reduce noise, 8 paths can be chosen by positioning the shaft. Lubricated with high-grade lubricant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBX-322TA
CBX-322TB
CBX-322TF
CBX-402TA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero
(φ)
Altre configurazioni di assi Gamma angolo di rotazione Diametro albero 1 (diametro boccola)
(φ)
Diametro albero 2
(φ)
Larghezza del corpo
(mm)
Spessore del corpo
(mm)
Altezza del corpo
(mm)

1,250.48 €

1 19 giorni 1032Tipo A15'~36'3232226174285

1,250.48 €

1 19 giorni 1032Tipo B15'~36'3232226174285

1,250.48 €

1 19 giorni 1032Tipo F15'~36'3232226174285

1,569.90 €

1 19 giorni 1040Tipo A15'–37'4040266200350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Divisione di montaggio Flangia con piedi Tipo Ingranaggio conico Rapporto di riduzione 2
Presenza o assenza del motore N/A Albero di uscita Tipo pieno Disposizione albero di uscita Altri due assi
Materiale albero Acciaio Materiale del corpo EN-JL 1040 Equiv.

Supporto tecnico