Cuscinetti a sezione sottile / serie A / MINEBEA (Codici componente)

Cuscinetti a sezione sottile / serie A / MINEBEA
Questo tipo ha un diametro interno maggiore del diametro esterno di un normale cuscinetto radiale a sfere.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DDA-1510
DDA-1510ZZ
DDA-2015
DDA-2216
DDA-2418
DDA-2520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
materiale Shield e la forma D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Type

9.41 €

1 6 giorni Open Type10153857Open Type

10.09 €

1 6 giorni Double Shielded10154857Double Shielded (snap ring fixed)

10.89 €

1 6 giorni Open Type15203.5944Open Type

9.94 €

1 6 giorni Open Type16224969Open Type

9.33 €

1 6 giorni Open Type18244988Open Type

9.69 €

1 6 giorni Open Type202541012Open Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Ball Materiale degli anelli interno ed esterno Stainless Steel Tipo anello esterno Flat
Precisione (JIS) Grade 0 Specifiche/ambiente Standard Direzione del carico Radial
Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Dimensioni standard Meter Size Materiale elemento di rotolamento Stainless Steel
Tipo supporto Punching

Supporto tecnico