NPT Giunto 90° E / Gomito

NPT Giunto 90° E / Gomito
Various tapered NPT screw fittings used in American piping are available with a short delivery date. JIS standard PT screw conversion products are also available. (NPTXPTN/NPTXPTS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPT90E-8A
NPT90E-8A-SU4
NPT90E-10A
NPT90E-10A-SU4
NPT90E-15A
NPT90E-15A-SU4
NPT90E-20A
NPT90E-20A-SU4
NPT90E-25A
NPT90E-25A-SU4
NPT90E-32A
NPT90E-32A-SU4
NPT90E-40A
NPT90E-40A-SU4
NPT90E-50A
NPT90E-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

12.96 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)

30.66 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

12.96 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)

30.66 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

12.96 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)

30.66 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

14.60 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)

40.60 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

17.93 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)

54.98 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

23.79 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)

88.16 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

27.48 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)

98.28 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

47.23 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)

135.00 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Filettatura di collegamento tipo M1 NPT (Filettatura femmina) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico