NPT Giunto T / Giunti a T

NPT Giunto T / Giunti a T
  • In Offerta
[Features]
· A variety of NPT (American tapered screw standard) screw fittings are available for quick delivery.
There is also a changed product of a PT screw of JIS standard (NPTXPTN/NPTXPTS).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPT-T-8A
NPT-T-8A-SU4
NPT-T-10A
NPT-T-10A-SU4
NPT-T-15A
NPT-T-15A-SU4
NPT-T-20A
NPT-T-20A-SU4
NPT-T-25A
NPT-T-25A-SU4
NPT-T-32A
NPT-T-32A-SU4
NPT-T-40A
NPT-T-40A-SU4
NPT-T-50A
NPT-T-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

11.92 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)

48.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

17.72 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)

48.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

12.31 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)

48.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

20.54 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)

65.73 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

26.89 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)

91.15 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

36.07 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)

104.13 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

43.84 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)

138.66 €

1 19 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

55.19 €

33.67 €

1 Stesso giorno

Stock

[Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)

222.52 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Filettatura di collegamento tipo M1 NPT (Filettatura femmina) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico