• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

NPT Giunto S / presa

NPT Giunto S / presa
  • Sconto volumi elevati
Various fittings of the NPT screws of the taper screw standard for American pipes are available with rapid delivery.
There is also a lineup of conversion products of JIS standard PT screws available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPT-S-8A
NPT-S-8A-SU4
NPT-S-10A
NPT-S-10A-SU4
NPT-S-15A
NPT-S-15A-SU4
NPT-S-20A
NPT-S-20A-SU4
NPT-S-25A
NPT-S-25A-SU4
NPT-S-32A
NPT-S-32A-SU4
NPT-S-40A
NPT-S-40A-SU4
NPT-S-50A
NPT-S-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

12.15 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)

26.88 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

12.15 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)

20.20 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

14.44 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)

25.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

12.81 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)

29.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

20.43 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)

52.55 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

22.35 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)

74.23 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

27.33 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)

101.43 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

36.18 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)

123.94 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Filettatura di collegamento tipo M1 NPT (Filettatura femmina) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico