Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/4B(8A) | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
12.15 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/8B(10A) | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | ||
14.44 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/2B(15A) | ||
26.88 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
17.86 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/4B(20A) | ||
35.28 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
20.43 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1B(25A) | ||
52.55 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | ||
21.30 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/4B(32A) | ||
74.23 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
27.33 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/2B(40A) | ||
101.43 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
36.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 2B(50A) | ||
117.37 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | NPT (Filettatura femmina) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Spessore corpo principale | Sch.80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali