• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

NPT Giunto 6P / Testa esagonale

NPT Giunto 6P / Testa esagonale
  • Sconto volumi elevati
Various fittings of the NPT screws of the taper screw standard for American pipes are available with a short delivery date. Conversion products for JIS standard PT screws are also available. (NPTXPTN/NPTXPTS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPT-6P-8A
NPT-6P-8A-SU4
NPT-6P-10A
NPT-6P-10A-SU4
NPT-6P-15A
NPT-6P-15A-SU4
NPT-6P-20A
NPT-6P-20A-SU4
NPT-6P-25A
NPT-6P-25A-SU4
NPT-6P-32A
NPT-6P-32A-SU4
NPT-6P-40A
NPT-6P-40A-SU4
NPT-6P-50A
NPT-6P-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

11.14 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)

19.79 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

11.14 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)

19.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

12.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)

19.79 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

13.13 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)

26.88 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

14.67 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)

34.41 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

16.82 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)

48.13 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

18.47 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)

64.04 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

24.01 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)

107.41 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Filettatura di collegamento tipo M1 NPT (Filettatura maschio) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico