NPT Giunto SP / Spina rastremata filettata

NPT Giunto SP / Spina rastremata filettata
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Fast delivery available for NPT screw fittings compliant with the NPT (National Taper Pipe Thread) standards.
Comparable JIS-compliant PT screws are also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPT-SP-8A
NPT-SP-8A-SUS
NPT-SP-10A
NPT-SP-10A-SUS
NPT-SP-15A
NPT-SP-15A-SUS
NPT-SP-20A
NPT-SP-20A-SUS
NPT-SP-25A
NPT-SP-25A-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

2.96 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)

16.53 €

7.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1/4B(8A)

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)

13.71 €

1 5 giorni -3/8B(10A)

2.94 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)

26.89 €

1 6 giorni -1/2B(15A)

15.69 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)

35.79 €

1 6 giorni -3/4B(20A)

20.88 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)

48.49 €

1 6 giorni -1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Filettatura di collegamento tipo M1 NPT (Filettatura maschio) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico