Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NPT-CU-8A |
NPT-CU-8A-SU4 |
NPT-CU-10A |
NPT-CU-15A |
NPT-CU-15A-SU4 |
NPT-CU-20A |
NPT-CU-20A-SU4 |
NPT-CU-25A |
NPT-CU-25A-SU4 |
NPT-CU-32A |
NPT-CU-32A-SU4 |
NPT-CU-40A |
NPT-CU-40A-SU4 |
NPT-CU-50A |
NPT-CU-50A-SU4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/4B(8A) | ||
84.39 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
31.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/8B(10A) | ||
31.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/2B(15A) | ||
84.39 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
46.89 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/4B(20A) | ||
112.70 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
66.42 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1B(25A) | ||
105.32 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | ||
89.22 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/4B(32A) | ||
193.10 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
85.42 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/2B(40A) | ||
268.82 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
123.17 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 2B(50A) | ||
351.97 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo femmina/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | NPT (Filettatura femmina) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Spessore corpo principale | Sch.80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali