Giunto NPT PN / Nipplo tubo

Giunto NPT PN / Nipplo tubo
Various fittings of the NPT screws of the taper screw standard for American pipes are available with rapid delivery. Conversion products of JIS standard PT screws are also available. (NPTXPTN/NPTXPTS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPT-PN-8A-75L
NPT-PN-8A-75L-SU4
NPT-PN-8A-100L
NPT-PN-8A-100L-SU4
NPT-PN-8A-150L
NPT-PN-8A-150L-SU4
NPT-PN-10A-75L
NPT-PN-10A-75L-SU4
NPT-PN-10A-100L
NPT-PN-10A-100L-SU4
NPT-PN-10A-150L
NPT-PN-10A-150L-SU4
NPT-PN-15A-75L
NPT-PN-15A-75L-SU4
NPT-PN-15A-100L
NPT-PN-15A-100L-SU4
NPT-PN-15A-150L
NPT-PN-15A-150L-SU4
NPT-PN-20A-75L
NPT-PN-20A-75L-SU4
NPT-PN-20A-100L
NPT-PN-20A-100L-SU4
NPT-PN-20A-150L
NPT-PN-20A-150L-SU4
NPT-PN-25A-75L
NPT-PN-25A-75L-SU4
NPT-PN-25A-100L
NPT-PN-25A-100L-SU4
NPT-PN-25A-150L
NPT-PN-25A-150L-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Lunghezza complessiva
(mm)

23.87 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)1/4B(8A)75

35.40 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)75

33.75 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)1/4B(8A)100

46.92 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)100

38.69 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)1/4B(8A)150

56.80 €

1 11 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)150

23.39 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)3/8B(10A)75

35.40 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)75

33.75 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)3/8B(10A)100

46.92 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)100

38.69 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)3/8B(10A)150

56.80 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)150

23.87 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)1/2B(15A)75

35.40 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)75

33.75 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)1/2B(15A)100

46.92 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)100

38.69 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)1/2B(15A)150

56.80 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)150

25.52 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)3/4B(20A)75

40.34 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)75

35.40 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)3/4B(20A)100

53.52 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)100

40.34 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)3/4B(20A)150

63.38 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)150

28.82 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)1B(25A)75

46.92 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)75

39.68 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)1B(25A)100

61.73 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)100

46.92 €

1 8 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0254 Equiv.)1B(25A)150

79.85 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Filettatura di collegamento tipo M1 NPT (Filettatura maschio) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico