Giunto speciale per tubi SW RM / Inserto 1-stadio (SWRM-20AX10A-SU4)

Giunto speciale per tubi SW RM / Inserto 1-stadio SWRM-20AX10A-SU4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SWRM-20AX10A-SU4

Marca: FUJI SPECIAL

Prezzo: 22.66

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SWRM-20AX10A-SU4

Codice componente
SWRM-20AX10A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale

22.66 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Altro Trattamento superficie NA
Spessore nominale SCH80 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Misura 3/4B(20A)
Misura (2a estremità) 3/8B(10A) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 D.E. tubo applicabile(mm) 27.2
D.E. tubo applicabile seconda estremità(mm) 17.3

Si trova sulla pagina di Giunto speciale per tubi SW RM / Inserto 1-stadio, il codice articolo è il seguente: SWRM-20AX10A-SU4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SWRM-20AX10A-SU4.

Tipologia prodotto

Codice componente
SWRM-20AX10A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale

13.48 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio

Supporto tecnico