Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
33.29 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
13.83 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
25.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
14.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
37.29 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
16.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
38.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
20.70 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
63.17 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
22.91 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
106.96 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
27.87 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
95.60 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
38.39 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
134.39 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | NPT (Filettatura maschio) | Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 |
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA | Spessore corpo principale | Sch.80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali