Giunto speciale per tubi (PF6P) / Spina esagonale

Giunto speciale per tubi (PF6P) / Spina esagonale
Sono disponibili anche diversi attacchi unici. Filettatura PF e connettori esagonali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PF-6P-8A-SU4
PF-6P-10A
PF-6P-10A-SU4
PF-6P-15A
PF-6P-15A-SU4
PF-6P-20A
PF-6P-20A-SU4
PF-6P-25A
PF-6P-25A-SU4
PF-6P-32A
PF-6P-40A
PF-6P-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

29.02 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

17.54 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)

29.02 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

11.46 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)

33.26 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

25.71 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)

45.95 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

27.26 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)

58.67 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

89.00 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)

110.36 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)

87.41 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico