Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30EA04C |
30EA06C |
30EA12C |
30EA16C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale | Portata consigliata massima (l/min) | Dimensione C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | 5 giorni | 1/4 | 15 | 51 | ||
97.82 € | 1 | 5 giorni | 3/8 | 15 | 51 | ||
157.13 € | 1 | 5 giorni | 3/4 | 80 | 94 | ||
228.46 € | 1 | 9 giorni | 1 | 140 | 110 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina conica per tubi | Corpo/Puntale | Kit |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (Elettrodeposizione / Cromatura) | Materiale O-ring | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Olio operativo minerale |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::20.5 | Meccanismo di bloccaggio ghiera | NA | Gamma di temperature (min) applicabile(°C) | -30 |
Gamma di temperature (max) applicabile(°C) | 100 | Massima pressione di esercizio(MPa) | 20.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale
Portata consigliata massima(l/min)
Dimensione C(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali