Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
32EA04C |
32EA06C |
32EA08C |
32EA12C |
32EA16C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale | Portata consigliata massima (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02 € | 1 | 9 giorni | 1/4 | 15 | ||
33.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8 | 15 | |
48.21 € | 1 | 5 giorni | 1/2 | 45 | ||
66.85 € | 1 | 5 giorni | 3/4 | 80 | ||
100.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 140 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina conica per tubi | Corpo/Puntale | Puntale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (Elettrodeposizione / Cromatura) | Materiale O-ring | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Olio operativo minerale |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::20.5 | Meccanismo di bloccaggio ghiera | NA | Gamma di temperature (min) applicabile(°C) | -30 |
Gamma di temperature (max) applicabile(°C) | 100 | Massima pressione di esercizio(MPa) | 20.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale
Portata consigliata massima(l/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali