Giunto rotante per tubazioni sotto pressione KCF (con flangia) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KCF15A-6A
KCF20A-6A
KCF20A-8A
KCF25A-8A
KCF25A-10A
KCF32A-10A
KCF32A-15A
KCF40A-15A
KCF40A-20A
KCF50A-20A
KCF50A-25A
KCF65A-25A
KCF65A-32A
KCF65A-40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione max
(r.p.m)
Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) Misura tubo interno Dimensione nominale

207.97 €

1 Disponibile 10 giorni 15003/8B(10A)1/2B(15A)6A15A

238.96 €

1 10 giorni 15003/8B(10A)1/2B(15A)6A20A

238.96 €

1 Disponibile 10 giorni 15003/8B(10A)1/2B(15A)8A20A

282.34 €

1 10 giorni 15001/2B(15A)3/4B(20A)8A25A

282.34 €

1 10 giorni 15001/2B(15A)3/4B(20A)10A25A

416.55 €

1 10 giorni 15003/4B(20A)1B(25A)10A32A

416.55 €

1 10 giorni 15003/4B(20A)1B(25A)15A32A

462.59 €

1 10 giorni 15003/4B(20A)1B(25A)15A40A

462.59 €

1 10 giorni 15003/4B(20A)1B(25A)20A40A

776.90 €

1 10 giorni 15001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)20A50A

776.90 €

1 10 giorni 15001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)25A50A

961.06 €

1 10 giorni 15001 1/2B(40A)2B(50A)25A65A

961.06 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)2B(50A)32A65A

961.06 €

1 10 giorni 10001 1/2B(40A)2B(50A)40A65A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo interno Duplex fisso Fluidi applicabili Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 0.98 Tipo di collegamento Con montaggio a vite e flangia Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) Rc
Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) Rc

Supporto tecnico