Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SIR2-120 |
SIR2-200 |
SIR2.5-120 |
SIR2.5-200 |
SIR3-120 |
SIR3-160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza superficie (mm) | Diametro esterno (φ) | Modulo | Numero di denti | Gioco (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 286 | 2 | 120 | 0.17~0.37 | ||
783.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 446 | 2 | 200 | 0.20~0.41 | ||
522.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 355 | 2.5 | 120 | 0.19~0.41 | ||
1,098.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 555 | 2.5 | 200 | 0.22~0.46 | ||
953.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 424 | 3 | 120 | 0.22~0.45 | ||
1,340.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 544 | 3 | 160 | 0.22~0.45 |
Loading...
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Diametro mozzo(φ) | Senza mozzo | Profilo | T1 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza mozzo(mm) | NA |
Configura
Proprietà di base
Larghezza superficie(mm)
Diametro esterno(φ)
Modulo
Numero di denti
Gioco(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali