Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | 750,01~ |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma uretanica | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 133(148) | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 100(111) |
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm) | 175 | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm) | 140 | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm) | 65 |
Categoria di carico | Carico extra pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Carico ammesso(daN)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali